Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

071N0007

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionService kit for 24V DC
Množstvo po formátoch balenia10 pc
ObsahValve, nut and washer.
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisNC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
SCIP dokumentácia názov výrobkuService kit for BFA - BFPC - BFP
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ pohonuNC
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.027 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.026 Kilogram
Objem0.06 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm