NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
071N0005
NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
071N0005
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah | Valve, nut and washer. |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ pohonu | NO |
| Typ výrobku | Accessories for BFP |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.028 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.028 Kilogram |
| Objem | 0.05 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |