CABLE FOR NC VALVE, 1300 mm
071G2218
CABLE FOR NC VALVE, 1300 mm
071G2218
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Cable for BFP 1300mm |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | CABLE FOR NC VALVE, 1300 mm |
| Product line | Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | Accessories for BFP |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.087 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.086 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.269 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054549 |