Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM

071G0220

CABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre prvky horákov

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaIndustrial pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCable for BFP 355 mm
Množstvo po formátoch balenia200 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisCABLE FOR NC VALVE, 355 mm OEM
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.03 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.105 Liter
EAN/UPC5702425012389