Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUSH 32 → 54 mm.

071B0011

BUSH 32 → 54 mm.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaIndustrial pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionScrews and Bush
Množstvo po formátoch balenia20 pc
ObsahBush and screws.
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisBUSH 32 → 54 mm.
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP dokumentácia názov výrobkuOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.066 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.065 Kilogram
Objem0.05 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm