G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre prvky horákov
070-0042
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Množstvo po formátoch balenia | 5 pc |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválenie UL | Out of scope |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Typ výrobku | Accessories for RS |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 52 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 48 Gram |
| Objem | 0.096 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |