FRONTPLATE TYPE BHC OEM
057H7012
FRONTPLATE TYPE BHC OEM
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre prvky horákov
057H7012
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Front plate type BHC |
| Množstvo po formátoch balenia | 250 pc |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Popis | FRONTPLATE TYPE BHC OEM |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Accessories for Oil Burner Controls |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.012 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.011 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |