Neštandardné regulačné ventily s motorickým pohonom, BVR PN40 DN100 I-p
065B8215
BVR PN40 DN100 I-p
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
065B8215
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BVR PN40 DN100 I-p |
| Popis | BVR PN40 DN100 I-p |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulačné ventily s motorickým pohonom |
| SCIP dokumentácia č. | e0d8bb7d-9cb3-4eaf-8cf0-1020d57ffdce |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | 065B8215 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Typ výrobku | Neštandardné regulačné ventily s motorickým pohonom |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.759 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.759 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |