Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Vodný ventil ovládaný termostatom, AVTA 20, G, 3/4

003N3184

Materiál telesa: Mosadz, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača, Typ nabíjania: Univerzálny

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]157 9/16 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]4000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(b)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Cv [gal/min]3.900 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]3.400 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Konfigurácia otvoreniaOtvára sa pri stúpajúcej teplote snímača
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTA 20 G 3/4IN 50-90°C
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]362.6 psig
Max. teplota snímača [°C]125 °C
Max. teplota snímača [°F]257.0 °F
Max. tlak na snímači [bar]25 bar
Max. tlak na snímači [psig]362.6 psig
MédiáNeutrálne médiá
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuVodný ventil ovládaný termostatom
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVTA FJVA
Štandardná upchávka kapilárnej trubiceISO 228-1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]194 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]122 °F
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Typ nabíjaniaUniverzálny
Typ prípojaG
Typ upchávky kapilárnej trubiceG
Typ výrobkuAVTA 20
Upchávka kapilárnej trubice [palce]3/4
Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšiaVnútorné
Veľkosť dýzy [mm]20.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]4/5 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]18 x 210 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]23/32 x 8 1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.732 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.332 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428231794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm