Vodný ventil ovládaný termostatom, AVTA 20, G, 3/4
003N3173
Materiál telesa: Mosadz, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača, Typ nabíjania: Univerzálny
003N3173
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 78 3/4 in |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(b)6(c) |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hodnota Cv [gal/min] | 3.900 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Konfigurácia otvorenia | Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 25-65°C I/12 |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 232 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 362.6 psig |
| Max. teplota snímača [°C] | 90 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 194.0 °F |
| Max. tlak na snímači [bar] | 25 bar |
| Max. tlak na snímači [psig] | 362.6 psig |
| Médiá | Neutrálne médiá |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Vodný ventil ovládaný termostatom |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AVTA FJVA |
| Štandardná upchávka kapilárnej trubice | ISO 228-1 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 130 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -25 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 266 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -13 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | 25 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 77 °F |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Typ nabíjania | Univerzálny |
| Typ prípoja | G |
| Typ upchávky kapilárnej trubice | G |
| Typ výrobku | AVTA 20 |
| Upchávka kapilárnej trubice [palce] | 3/4 |
| Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšia | Vnútorné |
| Veľkosť dýzy [mm] | 20.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 4/5 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 23/32 x 8 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.528 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.128 Kilogram |
| Objem | 3.749 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |