Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Vodný ventil ovládaný termostatom, AVTA 15, G, 1/2

003N2303

Materiál telesa: Mosadz, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača, Typ nabíjania: Adsorpcia

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(b)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Cv [gal/min]2.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]1.900 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Konfigurácia otvoreniaOtvára sa pri stúpajúcej teplote snímača
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]362.6 psig
Max. teplota snímača [°C]130 °C
Max. teplota snímača [°F]266.0 °F
Max. tlak na snímači [bar]25 bar
Max. tlak na snímači [psig]362.6 psig
MédiáNeutrálne médiá
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuVodný ventil ovládaný termostatom
Obsah batérieNo
Obtok (Ø) [mm]1.5 mm
Obtok (Ø) [palce]3/50 in
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Pancierovanieáno
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVTA FJVA
Štandardná upchávka kapilárnej trubiceISO 228-1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]50 °F
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ prípojaG
Typ upchávky kapilárnej trubiceG
Typ výrobkuAVTA 15
Upchávka kapilárnej trubice [palce]1/2
Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšiaVnútorné
Veľkosť dýzy [mm]15.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/5 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 150 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 5 29/32 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.638 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.238 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428436847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm