Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Vodný ventil ovládaný termostatom, AVTA 15, G, 1/2

003N2153

Materiál telesa: Nerezová oceľ, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača, Typ nabíjania: Adsorpcia

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.27.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
Ďalšie informácieSetting scale turned 180°
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]90 9/16 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2300 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(b)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Cv [gal/min]2.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]1.900 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Konfigurácia otvoreniaOtvára sa pri stúpajúcej teplote snímača
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]362.6 psig
Max. teplota snímača [°C]130 °C
Max. teplota snímača [°F]266.0 °F
Max. tlak na snímači [bar]25 bar
Max. tlak na snímači [psig]362.6 psig
MédiáAgresívne médiá
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuVodný ventil ovládaný termostatom
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Pancierovanieáno
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
SCIP dokumentácia č.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVTA FJVA
Štandardná upchávka kapilárnej trubiceISO 228-1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]50 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ prípojaG
Typ upchávky kapilárnej trubiceG
Typ výrobkuAVTA 15
Upchávka kapilárnej trubice [palce]1/2
Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšiaVnútorné
Veľkosť dýzy [mm]15.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/5 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]9.5 x 150 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]3/8 x 5 29/32 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.555 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.245 Kilogram
Objem4.082 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162695067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm