Danfoss logo
WVO water valve

Vodný ventil regulovaný tlakom, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8056

Typ prípoja: NPT, Veľkosť prípoja [palce]: 3/8-18, Hodnota Kv [m³/h]: 1.4, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora, Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 14 - 18, Typ pripojenia (chladivo): Matica pre kalíškový spoj SAE

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Chladivá bez olejaR513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]35 7/16 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]900 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(b)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Cv [gal/min]1.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]1.400 m³/h
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Konfigurácia otvoreniaOtvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak (chlad.) [bar]38.0 bar
Max. skúšobný tlak (chlad.) [psig]551.0 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe24.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]350.0 psig
MédiáČistá vodaNeutrálny roztok
Množstvo po formátoch balenia10 pc
MWP (chladivo) [bar]26.4 bar
MWP (chladivo) [psig]383.0 psig
Názov schvaľovacieho súboruVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVodný ventil regulovaný tlakom
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozdielový tlak [bar]10.000 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]18.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]14.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max]260.0 psig
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min]205.0 psig
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakový rozdiel [psi]145.000 psi
Typ prípojaNPT
Typ pripojenia (chladivo)Matica pre kalíškový spoj SAE
Typ výrobkuWVO 10
Veľkosť dýzy [mm]10.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]2/5 in
Veľkosť prípoja [palce]3/8-18
Veľkosť pripojenia (chladivo)1/4 in - 6 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.204 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.097 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422078555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm