Vodný ventil regulovaný tlakom, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h
003N5003
Typ prípoja: Spájkovanie, Hodnota Kv [m³/h]: 1.4, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora, Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 3.8 - 23.1, Typ pripojenia (chladivo): Kalíškový spoj SAE
003N5003
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.27.3 |
| Chladivá | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Chladivá bez oleja | R513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(b)6(c) |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hodnota Cv [gal/min] | 1.600 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Konfigurácia otvorenia | Otvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25 |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 232 psig |
| Max. skúšobný tlak (chlad.) [bar] | 29.0 bar |
| Max. skúšobný tlak (chlad.) [psig] | 420.6 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 348.0 psig |
| Médiá | Čistá vodaNeutrálny roztok |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| MWP (chladivo) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (chladivo) [psig] | 383.0 psig |
| Názov schvaľovacieho súboru | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Vodný ventil regulovaný tlakom |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
| Rozdielový tlak [bar] | 10.000 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max] | 23.10 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min] | 3.80 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max] | 335.0 psig |
| Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min] | 55.0 psig |
| SCIP dokumentácia č. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | WV Valves |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 130 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -25 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 266 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -13 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlakový rozdiel [psi] | 145.000 psi |
| Typ prípoja | Spájkovanie |
| Typ pripojenia (chladivo) | Kalíškový spoj SAE |
| Typ výrobku | WVFX 10 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 2/5 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia (chladivo) | 1/4 in - 6 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.327 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.261 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255090267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |