Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Vodný ventil regulovaný tlakom, WVFX 20, 3.5 bar - 16 bar, 3.4 m³/h

003N2116

Typ prípoja: G, Veľkosť prípoja [palce]: 3/4, Hodnota Kv [m³/h]: 3.4, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora, Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 3.5 - 16, Typ pripojenia (chladivo): Spájka, ODF

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Chladivá bez olejaR513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(b)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Cv [gal/min]3.900 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]3.400 m³/h
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Konfigurácia otvoreniaOtvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionWVFX 20 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak (chlad.) [bar]29.0 bar
Max. skúšobný tlak (chlad.) [psig]420.6 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe24.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]348.0 psig
MédiáČistá vodaNeutrálny roztok
Množstvo po formátoch balenia10 pc
MWP (chladivo) [bar]26.4 bar
Názov schvaľovacieho súboruVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVodný ventil regulovaný tlakom
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozdielový tlak [bar]10.000 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]16.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]3.50 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakový rozdiel [psi]145.000 psi
Typ prípojaG
Typ pripojenia (chladivo)Spájka, ODF
Typ výrobkuWVFX 20
Veľkosť dýzy [mm]20.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]4/5 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4
Veľkosť pripojenia (chladivo)1/4 in - 6 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.235 Kilogram
Objem4.082 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422155294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm