Vodný ventil regulovaný tlakom, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
003N2101
Typ prípoja: G, Veľkosť prípoja [palce]: 1/2, Hodnota Kv [m³/h]: 1.9, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora, Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 3.5 - 16, Typ pripojenia (chladivo): Kalíškový spoj SAE
003N2101
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Chladivá bez oleja | R513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(b)6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Konfigurácia otvorenia | Otvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | WVFX 15 G 1/2IN 3.5-16 BAR |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 232 psig |
| Max. skúšobný tlak (chlad.) [bar] | 60.0 bar |
| Max. skúšobný tlak (chlad.) [psig] | 870.2 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 348.0 psig |
| Médiá | Čistá vodaNeutrálny roztokMorská voda |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| MWP (chladivo) [bar] | 26.4 bar |
| Názov schvaľovacieho súboru | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Vodný ventil regulovaný tlakom |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
| Rozdielový tlak [bar] | 10.000 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min] | 3.50 bar |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | WV Valves |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 130 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -25 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 266 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -13 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlakový rozdiel [psi] | 145.000 psi |
| Typ prípoja | G |
| Typ pripojenia (chladivo) | Kalíškový spoj SAE |
| Typ výrobku | WVFX 15 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 15.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 3/5 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 |
| Veľkosť pripojenia (chladivo) | 1/4 in - 6 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.306 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.12 Kilogram |
| Objem | 4.082 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203239 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |