Danfoss logo
WVFX 32 - 40 dimensions

Vodný ventil regulovaný tlakom, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1240

Typ prípoja: G, Veľkosť prípoja [palce]: 1 1/2, Hodnota Kv [m³/h]: 11, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora, Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 4 - 17, Typ pripojenia (chladivo): Kalíškový spoj SAE

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Chladivá bez olejaR513A
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Kv [m³/h]11.000 m³/h
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Konfigurácia otvoreniaOtvára sa pri stúpajúcom tlaku kondenzátora
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionWVFX 40 G 1 1/2IN 4-17 BAR
Materiál telesaLiatina
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak (chlad.) [bar]26.5 bar
Max. skúšobný tlak (chlad.) [psig]384.3 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe10.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]145.0 psig
MédiáČistá vodaNeutrálny roztok
Množstvo po formátoch balenia4 pc
MWP (chladivo) [bar]24.1 bar
Názov výrobkuVodný ventil regulovaný tlakom
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACPEDRoHSUA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvoPríslušenstvo ventilov vody
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozdielový tlak [bar]10.000 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]17.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]4.00 bar
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-13 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlakový rozdiel [psi]145.000 psi
Typ prípojaG
Typ pripojenia (chladivo)Kalíškový spoj SAE
Typ výrobkuWVFX 40
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2
Veľkosť pripojenia (chladivo)1/4 in - 6 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.202 Kilogram
Objem5.087 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422038689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm