Danfoss logo
Vodný ventil regulovaný tlakom, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Vodný ventil regulovaný tlakom, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 15 - 29, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Kv [m³/h]1.270 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAWR-1203GLW Water Regulator
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuVodný ventil regulovaný tlakom
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]29.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]15.00 bar
SCIP dokumentácia č.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dokumentácia názov výrobkuWVS/WVTS
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prípojaRc
Typ výrobkuVWR
Typové označenieVWR-1203G
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.721 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.685 Kilogram
Objem0.684 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm