Vodný ventil regulovaný tlakom, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 6 - 18, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 15
061L5043
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Názov výrobku | Vodný ventil regulovaný tlakom |
| Obsah batérie | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max] | 18.00 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min] | 6.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | WVS/WVTS |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | CWR |
| Typové označenie | CWR-803GLWQ3 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.399 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.354 Kilogram |
| Objem | 1.112 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |