Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Vodný ventil regulovaný tlakom, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5013

Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 6 - 18, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Hodnota Kv [m³/h]0.590 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuVodný ventil regulovaný tlakom
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]18.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]6.00 bar
SCIP dokumentácia č.8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIP dokumentácia názov výrobkuVZH170
Typ prípojaG
Typ výrobkuCWR
Typové označenieCWR-803GLWQ3
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.451 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.428 Kilogram
Objem1.755 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm