Vodný ventil regulovaný tlakom, AWR, 22.6 bar
061L5037
Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 22.6, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
061L5037
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
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17 |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Vodný ventil regulovaný tlakom |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] | 22.60 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Pressure type water control valve |
| Typ výrobku | AWR |
| Typové označenie | AWR-1203GLWQ17 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.699 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.664 Kilogram |
| Objem | 0.694 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |