Danfoss logo
Vodný ventil regulovaný tlakom, AWR, 17.7 bar-product-details

Vodný ventil regulovaný tlakom, AWR, 17.7 bar

061L5005

Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 17.7, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 9

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Kv [m³/h]6.360 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2510GLW
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Názov výrobkuVodný ventil regulovaný tlakom
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozsah riadiaceho tlaku [bar]17.70 bar
SCIP dokumentácia č.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dokumentácia názov výrobkuPressure type water control valve
Typ prípojaRc
Typ výrobkuAWR
Typové označenieAWR-2510GLW
Veľkosť prípoja [palce]1 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.835 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.743 Kilogram
Objem1.774 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm