Danfoss logo
Pilot for water reg. valve, Pilot unit_017-508366

Pilotný ventil pre regulačný ventil vody, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 15 - 29, Typ pripojenia (chladivo): Kalíškový spoj/zváracia vsuvka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Chladivá bez olejaR513A
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely pre ventil vody
Ďalšie informáciePre vysokotlakové aplikácie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPilot Unit For WVS 15-29 bar
Max. Pracovný tlak [bar]45.2 bar
Max. skúšobný tlak (chlad.) [bar]60.0 bar
Max. skúšobný tlak (chlad.) [psig]870.2 psig
Množstvo po formátoch balenia12 pc
MWP (chladivo) [bar]45.2 bar
MWP (chladivo) [psig]655.6 psig
Názov programu súčastíWVS
Názov výrobkuPilotný ventil pre regulačný ventil vody
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
Príslušenstvo k výrobkuTypické príslušenstvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily na vodu
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max]29.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min]15.00 bar
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max]420.6 psig
Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min]217.5 psig
SCIP dokumentácia č.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentácia názov výrobkuWV Valves
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ pripojenia (chladivo)Kalíškový spoj/zváracia vsuvka
Typ výrobkuWVS
Veľkosť pripojenia (chladivo)1/4 in - 6 mm
Zahrnuté súčastiOvládací prvokKryt pružiny

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.922 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.921 Kilogram
Objem1.651 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428453448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm