Pilotný ventil pre regulačný ventil vody, WVS, 2.2 bar - 19 bar
016D1017
Rozsah riadiaceho tlaku [bar]: 2.2 - 19, Typ pripojenia (chladivo): Kalíškový spoj/zváracia vsuvka
016D1017
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Chladivá bez oleja | R513A |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
| Ďalšie informácie | Pre nízkotlakové aplikácie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | PILOT UNIT FOR WVS /P CONTROL R12/22/717 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 26.4 bar |
| Max. skúšobný tlak (chlad.) [bar] | 29.0 bar |
| Max. skúšobný tlak (chlad.) [psig] | 420.6 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| MWP (chladivo) [bar] | 26.2 bar |
| MWP (chladivo) [psig] | 380.0 psig |
| Názov programu súčastí | WVS |
| Názov výrobku | Pilotný ventil pre regulačný ventil vody |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| Príslušenstvo k výrobku | Typické príslušenstvo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily na vodu |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Max] | 19.00 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [bar] [Min] | 2.20 bar |
| Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Max] | 257.6 psig |
| Rozsah riadiaceho tlaku [psig] [Min] | 31.9 psig |
| SCIP dokumentácia č. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | WV Valves |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ pripojenia (chladivo) | Kalíškový spoj/zváracia vsuvka |
| Typ výrobku | WVS |
| Veľkosť pripojenia (chladivo) | 1/4 in - 6 mm |
| Zahrnuté súčasti | Ovládací prvokKryt pružiny |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.706 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.704 Kilogram |
| Objem | 1.651 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |