Danfoss logo
Ventilová stanica, ICF SS 25-4-42S3-15-product-details

Ventilová stanica, ICF SS 25-4-42S3-15

027X5078

Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF SS 25-4-42S3-15, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICF SS 25-4-42S15-OS, SOC 1"
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tlakový rozsah [bar]52.00 bar
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF SS 25-4-42S3-15
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Zahrnuté súčastiCVC-MEVM-NC

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom30.499 Kilogram
Hmotnosť bez obalu27.692 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem56.025 Liter