Danfoss logo
027L4734 - ICF SS 25-6-15

Ventilová stanica, ICF SS 25-6-15RB, 32 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L4734

Veľkosť pripojenia [mm]: 32, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-15RB
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Spätný ventil
Modul 5Zváranie, 25 DIN
Modul 6Manuálne ovládaný regulačný ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravauncoated
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS SS 25
Typ modulu 2ICFF SS 25
Typ modulu 3ICFE SS 25
Typ modulu 4ICFC SS 25
Typ modulu 5ICFW SS 25-D
Typ modulu 6ICFR SS 25-B
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF SS 25-6-15RB
Typový kód ICFICF-25-6-32KSXFXEHCXW1RB6FXX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]32 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.109 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem35.103 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428928892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm