Danfoss logo
027L4714 - ICF SS 20-6-5MA33

Ventilová stanica, ICF SS 20-6-5MA33, 20 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L4714

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA33
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Manuálne otvorenie
Modul 5Motorový ventil
Modul 6Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravauncoated
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS SS 20
Typ modulu 2ICFF SS 20-74
Typ modulu 3ICFE SS 20
Typ modulu 4ICFO SS 20
Typ modulu 5ICM SS 20-A33
Typ modulu 6ICFS SS 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF SS 20-6-5MA33
Typový kód ICFICF-20-6-20KSXF7EXOXM1SX65XX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.284 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428928168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm