Danfoss logo
Valve station, ICF 25-4-14MB, 1 in 027L4224,  WEB027L4224 Left

Ventilová stanica, ICF SS 25-4-25MS, 25 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11

027L4224

Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICF Valve Station 1 25-4 SS Socket Weld
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo bočných portov [ks]4 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Uzatvárací/spätný ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS SS 25
Typ modulu 2ICFF SS 25
Typ modulu 3ICFE SS 25
Typ modulu 4ICFN SS 25
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ pripojenia bočného portuNPT
Typ výrobkuICF SS 25-4-25MS
Typový kód ICFICF-25-4-25MSXFEEHNXXXXX4IXX
Umiestnenie bočného portuP2-P3-P5-P6
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18.02 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16.654 Kilogram
Objem35.103 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162422977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm