Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Ventilová stanica, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Štandardný prípoj: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Prázdny vrchný kryt
Modul 5Motorový ventil
Modul 6Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravauncoated
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS SS 25
Typ modulu 2ICFF SS 25E
Typ modulu 3ICFE SS 25
Typ modulu 4ICFB SS 25
Typ modulu 5ICM SS 25-A
Typ modulu 6ICFS SS 25
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuNPT
Typ výrobkuICF SS 25-6-5MA
Typový kód ICFICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom24.506 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem32.77 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm