Ventilová stanica, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Štandardný prípoj: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
027L3567
Veľkosť pripojenia [mm]: 40, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
027L3567
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | II |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-4-9 |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo bočných portov [ks] | 4 pc |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Modul 1 | Uzatvárací ventil |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Elektromagnetický ventil |
| Modul 4 | Uzatvárací ventil |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACTÜVUAUL |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Riešenie ovládania (regulácie) |
| Povrchová úprava | uncoated |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.19M SCHEDULE 40S |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ modulu 1 | ICFS SS 25 |
| Typ modulu 2 | ICFF SS 25E |
| Typ modulu 3 | ICFE SS 25 |
| Typ modulu 4 | ICFS SS 25 |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ pripojenia bočného portu | NPT |
| Typ výrobku | ICF SS 25-4-9 |
| Typový kód ICF | ICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX |
| Umiestnenie bočného portu | P2-P3-P5-P6 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 40 mm |
| Veľkosť pripojenia bočného portu [palce] | 3/8 in |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 18.229 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 32.77 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |