Danfoss logo
Ventilová stanica, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11-product-details

Ventilová stanica, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11

027L3293

Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Modul odmrazovania
Modul 3Prázdny vrchný kryt
Modul 4Spätný ventil
Modul 5Prázdny vrchný kryt
Modul 6Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZnCr04
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS SS 20
Typ modulu 2ICFD 20_M
Typ modulu 3ICFB SS 20
Typ modulu 4ICFC 20-P1_M
Typ modulu 5ICFB SS 20
Typ modulu 6ICFS SS 20
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF SS 20-6-110D1P1
Typový kód ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18.439 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15.525 Kilogram
Objem65.121 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm