Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventilová stanica, ICF 50-4-42S50-O

148X1538

Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 50-4-42S50-O, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S50-O
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Kryt filtra (bez filtra FIA)
Modul 3Regulačný ventil
Modul 4Uzatvárací ventil
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
P-port_1754 psi
P-port_258 TO 406 PSI
Popis výrobkuVentilová stanica
PoznámkySTOP-BLIND-ICS-STOP
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ modulu 1SVA-S 50
Typ modulu 2ICFB 50
Typ modulu 3ICS 50
Typ modulu 4SVA-S 50
Typ P-portuCVC-M
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ SI-portuBLANKING PLUG A + B
Typ SII-portuBLANKING PLUG A + B
Typ výrobkuICF 50-4-42S50-O
Veľkosť portu (nominálna) [palce]2 in
Veľkosť prípoja [palce]2 in
Veľkosť pripojenia [mm]50 mm
Vrchný kryt3 funkčné moduly
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom42.376 Kilogram
Hmotnosť bez obalu28.828 Kilogram
Objem149.308 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428996617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm