Ventilová stanica, ICF 65-3-42S65-S
148X1531
Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 65-3-42S65-S, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Typ prípoja: Tupý zvar
148X1531
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-S |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Modul 1 | Uzatvárací ventil |
| Modul 3 | Regulačný ventil |
| Modul 4 | Uzatvárací ventil |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Ventilová stanica |
| Poznámky | STOP-ICS-STOP |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| SI-port_1 | 508 psi |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SI-port_2 | 305 psi |
| SII-port_1 | 754 psi |
| SII-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ modulu 1 | SVA-S 65 |
| Typ modulu 3 | ICS 65 |
| Typ modulu 4 | SVA-S 65 |
| Typ P-portu | ZASLEPOVACIA ZÁSTRČKA A + B |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ SI-portu | EVM NC |
| Typ SII-portu | CVP L |
| Typ výrobku | ICF 65-3-42S65-S |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 2 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 80 mm |
| Vrchný kryt | 3 funkčné moduly |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 50.61 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 35.156 Kilogram |
| Objem | 149.308 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |