Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilová stanica, ICF 65-3-42S65-D

148X1529

Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 65-3-42S65-D, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Typ prípoja: Tupý zvar, Veľkosť prípoja [palce]: 2 1/2 in

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-D
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 3Regulačný ventil
Modul 4Uzatvárací ventil
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Popis výrobkuVentilová stanica
PoznámkySTOP-ICS-STOP
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ modulu 1SVA-S 65
Typ modulu 3ICS 65
Typ modulu 4SVA-S 65
Typ P-portuCVP L
Typ prípojaTupý zvar
Typ SI-portuEVM NC
Typ SII-portuCVP L
Typ výrobkuICF 65-3-42S65-D
Veľkosť portu (nominálna) [palce]2 in
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]65 mm
Vrchný kryt3 funkčné moduly
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom47.858 Kilogram
Hmotnosť bez obalu34.605 Kilogram
Objem149.308 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428940658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm