Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Ventilová stanica, ICF 25-4-42S3-15

027X5033

Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 25-4-42S3-15, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICF 25-4-42S3-15-D SOC 1 1/4"
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF 25-4-42S3-15
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]32 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom25.469 Kilogram
Hmotnosť bez obalu21.982 Kilogram
Objem56.025 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255028659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm