Ventilová stanica, ICF 25-6-42S3-15
027X5013
Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 25-6-42S3-15, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj
027X5013
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ICF 25-6-42S3-15-STD SOC 1 1/4" |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Riešenie ovládania (regulácie) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prípoja | Hrdlový zváraný spoj |
| Typ výrobku | ICF 25-6-42S3-15 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 32 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 28.729 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 27.478 Kilogram |
| Objem | 56.025 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |