Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Single pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Valve station |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Control Solution |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| Smer | Straightway |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prípoja | Socket weld |
| Typ výrobku | ICF 20-6-5HMC |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 25 mm |
| Zahrnuté súčasti | ICAD 600B and cables |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15.54 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.78 Kilogram |
| Objem | 16 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |