Danfoss logo
Ventilová stanica, ICF 20-6-5MA33-product-details

Ventilová stanica, ICF 20-6-5MA33

027X0357

Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 20-6-5MA33, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICF 20-6-5MA33 ¾”SOC Kit
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF 20-6-5MA33
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Zahrnuté súčastiICAD 600 a uzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.007 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428540650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm