Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Ventilová stanica, ICF 20-6-5A

027X0174

Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 20-6-5A, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ICF 15-65

Odporúčaná výmena: 027X2998

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICF 20-6-5A 33 VAL.3/4"SW W/ICAD 600+CAP
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF 20-6-5A
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Zahrnuté súčastiICAD 600 a uzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.24 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428491488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm