Ventilová stanica, ICF 20-6-5B
027X0172
Ventilová stanica, Typ výrobku: ICF 20-6-5B, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj
027X0172
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [palce] | 334.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ICF 20-6-5B VAL.STATION W MOTOR |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Riešenie ovládania (regulácie) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prípoja | Hrdlový zváraný spoj |
| Typ výrobku | ICF 20-6-5B |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Zahrnuté súčasti | ICAD 600 a kábel |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.38 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428491464 |