Ventilová stanica, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Štandardný prípoj: EN 10220
027L5075
Veľkosť pripojenia [mm]: 40, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
027L5075
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | II |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-47H50 |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo bočných portov [ks] | 2 pc |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Množstvo portov odmrazovania [ks] | 2 pc |
| Modul 1 | Uzatvárací ventil |
| Modul 2 | Kryt filtra (bez filtra FIA) |
| Modul 3 | Elektromagnetický ventil |
| Modul 4 | Uzatvárací ventil |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USACEEACTÜVUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Riešenie ovládania (regulácie) |
| Povrchová úprava | Zn (TLP) |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ modulu 1 | SVA-S 50 |
| Typ modulu 2 | FIA 50-150P |
| Typ modulu 3 | ICSH 50 2 |
| Typ modulu 4 | SVA-S 50 |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ pripojenia bočného portu | G |
| Typ pripojenia portu odmrazovania | M |
| Typ výrobku | ICF 50-4-47H50 |
| Typový kód ICF | ICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX |
| Umiestnenie bočného portu | P1-P3 |
| Umiestnenie portu odmrazovania | P2-P4 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1½ in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 40 mm |
| Veľkosť pripojenia bočného portu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť pripojenia portu odmrazovania | 33 X 1.5 |
| Zariadenie | Uzáver/2 x zdvíhacie háky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 39.75 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 29 Kilogram |
| Objem | 213.6 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |