Danfoss logo
027L5006 - ICF 50-4-42S32

Ventilová stanica, ICF 50-4-42S32, 40 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11

027L5006

Veľkosť pripojenia [mm]: 40, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: ZnCr04, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo bočných portov [ks]2 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Množstvo portov odmrazovania [ks]2 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Kryt filtra (bez filtra FIA)
Modul 3Regulačný ventil
Modul 4Uzatvárací ventil
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACEEACTÜVUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZnCr04
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1SVA-S 50
Typ modulu 2ICFB 50
Typ modulu 3ICS 50-32
Typ modulu 4SVA-S 50
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF 50-4-42S32
Typový kód ICFICF-50-4-40SSXBXG3SXXXXX2KXX
Umiestnenie bočného portuP1-P3
Umiestnenie portu odmrazovaniaP2-P4
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]40 mm
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom39.25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu27 Kilogram
Objem216 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428917926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm