Danfoss logo
Valve station ICF 20-6-17LD

Ventilová stanica, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4690

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -45 - 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR507AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LF
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Manuálne otvorenie
Modul 5Elektronický expanzný ventil
Modul 6Uzatvárací/spätný ventil
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCETÜVUAUKCAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-49 °F
Typ modulu 1ICFS 20
Typ modulu 2ICFF 20
Typ modulu 3ICFE 20
Typ modulu 4ICFO 20
Typ modulu 5ICFL 20F
Typ modulu 6ICFN 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF 20-6-17LF
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver
ZnačkaNeoCharge

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.8 Kilogram
Objem20.16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255144137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm