Danfoss logo
Valve station ICF 20-4-16LD

Ventilová stanica, ICF 20-4-16LF, NeoCharge, 20 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L4678

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -45 - 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR507AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve station ICF 20-4-16LF
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]4 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektronický expanzný ventil
Modul 4Uzatvárací/spätný ventil
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCETÜVUAUKCAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-49 °F
Typ modulu 1ICFS 20
Typ modulu 2ICFF 20
Typ modulu 3ICFL 20F
Typ modulu 4ICFN 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF 20-4-16LF
Umiestnenie bočného portuP2-P3-P5-P6
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver
ZnačkaNeoCharge

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.247 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.768 Kilogram
Objem20.16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255144021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm