Danfoss logo
ICF 15-4-10HRB - 027L4530 - 027L4549 - 027L4552

Ventilová stanica, ICF 15-4-10HRB, 20 mm, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4585

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-10HRB
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]450 psig
Množstvo bočných portov [ks]2 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Manuálne ovládaný regulačný ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS 15
Typ modulu 2ICFF 15
Typ modulu 3ICFE 20H
Typ modulu 4ICFR 20B
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICF 15-4-10HRB
Typový kód ICFICF-15-4-20ASYFYEHRBXXXX2AXX
Umiestnenie bočného portuP1-P2
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.63 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.43 Kilogram
Objem11.246 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428986922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm