Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Ventilová stanica, ICF 15-4-8, 15 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 16.11

027L4526

Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn 12TLP, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]450 psig
Množstvo bočných portov [ks]2 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Manuálne otvorenie
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn 12TLP
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojANSI B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS 15
Typ modulu 2ICFF 15
Typ modulu 3ICFE 20
Typ modulu 4ICFO 20
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF 15-4-8
Typový kód ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
Umiestnenie bočného portuP1-P2
Veľkosť prípoja [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]15 mm
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.47 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6 Kilogram
Objem12.034 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm