Danfoss logo
ICF 25-6-5MA - 027L4042 - 027L4171 - 027L4172

Ventilová stanica, ICF 25-6-5MA33, 32 mm, Štandardný prípoj: EN 10220

027L4239

Veľkosť pripojenia [mm]: 32, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-5MA33, 65 bar
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Prázdny vrchný kryt
Modul 5Motorový ventil
Modul 6Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ modulu 1ICFS 25
Typ modulu 2ICFF 25
Typ modulu 3ICFE 25
Typ modulu 4ICFB 25
Typ modulu 5ICM 25-A33
Typ modulu 6ICFS 25
Typ prípojaTupý zvar
Typ pripojenia bočného portuG
Typ výrobkuICF 25-6-5MA33
Typový kód ICFICF-25-6-32DSXFXEHBXM1SX65XX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]32 mm
Veľkosť pripojenia bočného portu [palce]3/8 in
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.11 Kilogram
Hmotnosť bez obalu21.66 Kilogram
Objem35.103 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162488713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm