Danfoss logo
Ventilová stanica, ICF 25-6-90, 40 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11-product-details

Ventilová stanica, ICF 25-6-90, 40 mm, Štandardný prípoj: ASME B 16.11

027L4216

Veľkosť pripojenia [mm]: 40, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: ZnCr04, Max. Pracovný tlak [bar]: 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo bočných portov [ks]6 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Uzatvárací ventil
Modul 2Filter
Modul 3Elektromagnetický ventil
Modul 4Modul zvárania
Modul 5Manuálne ovládaný regulačný ventil
Modul 6Uzatvárací ventil
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACTÜVUAUL
Označenie CEYes
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Povrchová úpravaZnCr04
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ modulu 1ICFS 25
Typ modulu 2ICFF 25
Typ modulu 3ICFE 25
Typ modulu 4ICFW 25-D
Typ modulu 5ICFR 25-A
Typ modulu 6ICFS 25
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICF 25-6-90
Typový kód ICFICF-25-6-40SSXFXEHW1RASX6XXX
Umiestnenie bočného portuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]40 mm
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.498 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20.4 Kilogram
Objem35.103 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162523049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm