Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Ventilová stanica, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 36.10

027L3849

Veľkosť pripojenia [mm]: 20, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -45 - 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR507AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LE
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Prázdny vrchný kryt
Názov výrobkuVentilová stanica
Obsah batérieNo
OsvedčenieTÜVUAUL
Popis výrobkuRiešenie ovládania (regulácie)
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
SCIP dokumentácia č.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentácia názov výrobkuICF
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojANSI B 36.10
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-49 °F
Typ modulu 1ICFL 20E
Typ modulu 2ICFB 20
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICF 20-2-125LE
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm
ZnačkaNeoCharge

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.83 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.41 Kilogram
Objem4.425 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255143802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm