Ventilová stanica, ICF 20-2-121L, 15 mm, Štandardný prípoj: ANSI B 36.10
027L3829
Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál telesa: Oceľ, Povrchová úprava: Zn (TLP), Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
027L3829
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | II |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-121L ANSI 15 |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Modul 1 | Solenoid valve |
| Modul 2 | Manual opening |
| Názov výrobku | Ventilová stanica |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACTÜVUAUL |
| Popis výrobku | Riešenie ovládania (regulácie) |
| Povrchová úprava | Zn (TLP) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICF |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ANSI B 36.10 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ modulu 1 | ICFE 20 |
| Typ modulu 2 | ICFO |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICF 20-2-121L |
| Typový kód ICF | ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 15 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.066 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.55 Kilogram |
| Objem | 4.425 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162795781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |